- Distance focale : 4,2 mm
- Cercle d'images maximal : 1/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV) : 71° x 49,5°
- Tirage optique arrière : 7,21 mm
- Correction IR
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 49,5° x 71,0° |
| Distance focale | 4,2 mm |
| Classe optique | 1/3" |
| Résolution | 1,00 MP |
Fiche de données