- Distance focale : 4 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8""
- Plage d'ouverture (F) : 1.8
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (HxV) : 101° x 76°
- Tirage optique arrière : 8 mm
- Filtres de blocage IR
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 76,0° x 101,0° |
| Distance focale | 4,0 mm |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 3,15 MP |
Fiche de données