- Distance focale : 1,5 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2.5"
- Plage d'ouverture (F) : 2.4
- Taille de pixel minimale :
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,06 m
- Angle de vision (HxVxD) : 183,0° x 162,5° x 183,0°
- Tirage optique arrière : 2,94 mm
- Profondeur d'immersion : 10,7 mm
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : oui
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 162,5° x 183,0° |
| Distance focale | 1,5 mm |
| Classe optique | 1/2.5" |
| Résolution | 1,30 MP |