- Distance focale : 2,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2.5"
- Plage d'ouverture (F) : 2.2
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 180,0° x 130,5° x 180,0°
- Tirage optique arrière : 2,77 mm
- Profondeur d'immersion : 6,2 mm
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : oui
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 130,5° x 180,0° |
| Distance focale | 2,0 mm |
| Classe optique | 1/2.5" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données