Objectif, Lensation, B8M2026S132C, 8 mm, 1/3.2"

Objectif, Lensation, B8M2026S132C, 8 mm, 1/3.2"

Objectif, Lensation, B8M2026S132C, 8 mm, 1/3.2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
S-Mount, 8,40 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 2,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/3.2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.65
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,01 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 133,4° x 9,6° x 169,0°
  • Tirage optique arrière : 3,57 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, B8M2026S132C, 8 mm, 1/3.2": 1009735
Bildwinkel vertikal 9,6° x 133,4°
Distance focale 2,0 mm
Classe optique 1/3.2"
Résolution 8,40 MP
 
 
It's so easy!