- Distance focale : 2,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2.8"
- Plage d'ouverture (F) : 2.4
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
- Angle de vision (HxVxD) : 107,0° x 72,5° x 119,0°
- Tirage optique arrière : 3,30 mm
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : oui
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 72,5° x 107,0° |
| Distance focale | 2,0 mm |
| Classe optique | 1/2.8" |
| Résolution | 8,40 MP |
Fiche de données