Objectif, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"

Objectif, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"

Objectif, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S (M12x0,5), mise au point fixe/diaphragme, 5 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 6 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2.5"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
  • Angle de vision (HxV) : 57,5° x 41,4
  • Tirage optique arrière : 9,58 mm
  • Non correction IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, B5M6018, 6 mm, 1/2.5": AE00093
Bildwinkel vertikal 48,0° x 57,5°
Distance focale 6,0 mm
Classe optique 1/2.5"
Résolution 5,00 MP
 
 
It's so easy!