- Distance focale : 3,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8
- Taille de pixel minimale : 2,80 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
- Angle de vision (HxVxD) : 143,0° x 106,0° x 180,0°
- Tirage optique arrière : 7,09 mm
- Profondeur d'immersion : 12,0 mm
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : oui
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 106,0° x 143,0° |
| Distance focale | 3,0 mm |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données