- Distance focale : 2,5 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2.5"
- Plage d'ouverture (F) : 2.4
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 132° x 98,9°
- Tirage optique arrière : 4,7 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 98,8° x 132,0° |
| Distance focale | 2,5 mm |
| Classe optique | 1/2.5" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données