- Distance focale : 12,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 5.6
- Taille de pixel minimale : 0,00 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 34,4° x 23,2°
- Tirage optique arrière : 8,57 mm
- Profondeur d'immersion : 7,6 mm
- Filtres de blocage IR
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,2° x 34,4° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données