Objectif, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1,7"

Objectif, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1,7"

Objectif, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1,7"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S, mise au point fixe/diaphragm, 12,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 8,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.7"
  • Plage d'ouverture (F) : 5.6
  • Taille de pixel minimale : 1,90 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,05 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 49,3° x 38,1° x 60,0°
  • Tirage optique arrière : 7,80 mm
  • Profondeur d'immersion : 15,4 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, B12M8056S117ND, 8 mm, 1/1,7": 1010749
Bildwinkel vertikal 38,1° x 49,3°
Distance focale 8,0 mm
Classe optique 1/1.7"
Résolution 12,00 MP
 
 
It's so easy!