Objectif, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7"

Objectif, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7"

Objectif, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S, mise au point fixe/diaphragm, 12,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 3,2 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.7"
  • Plage d'ouverture (F) : 2
  • Taille de pixel minimale :
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,03 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 131,0° x 99,0° x 160,0°
  • Tirage optique arrière : 6,00 mm
  • Profondeur d'immersion :
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, B12M3220S117C, 3,2 mm, 1/1,7": 1010617
Bildwinkel vertikal 99,0° x 131,0°
Distance focale 3,2 mm
Classe optique 1/1.7"
Résolution 12,00 MP
 
 
It's so easy!