Objectif, Lensation, B10M5425, 5,4 mm, 1/2.3"

Objectif, Lensation, B10M5425, 5,4 mm, 1/2.3"

Objectif, Lensation, B10M5425, 5,4 mm, 1/2.3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S (M12x0,5), mise au point fixe/diaphragme, 10 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 5,4 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2.3"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.5
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
  • Angle de vision (HxV) : 60° x 46°
  • Tirage optique arrière : 6,6 mm
  • Correction IR
Numéro d'article
  • Objectif, Lensation, B10M5425, 5,4 mm, 1/2.3": AE00087
Bildwinkel vertikal 46,0° x 60,0°
Distance focale 5,4 mm
Classe optique 1/2.3"
Résolution 10,55 MP
 
 
It's so easy!