- Distance focale : 3,2 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2.3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8
- Angle de vision (HxVxD) : 117,0° x 86,0° x 152,0°
- Tirage optique arrière : 5,91 mm
- Profondeur d'immersion :
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : oui
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 86,0° x 117,0° |
| Distance focale | 3,2 mm |
| Classe optique | 1/2.3" |
| Résolution | 10,55 MP |
Fiche de données