- Distance focale : 8 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4, 4, 8, 16
- Taille de pixel minimale (µm) : 4,5
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 56,5° x 43,9°, D: 67°
- Tirage optique arrière : 9,74 mm
- Profondeur d'immersion : 8,5 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 43,9° x 56,5° |
| Distance focale | 8,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 3,15 MP |
Fiche de données