Objectif, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"

Objectif, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"

Objectif, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 8 mm
  • Cercle d'images maximal : 1"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 79,7° x 63,0°
  • Tirage optique arrière : 11,2 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,9 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM8HC, 8 mm, 1": AE00135
Bildwinkel vertikal 63,0° x 79,7°
Distance focale 8,0 mm
Classe optique 1"
Résolution 2,30 MP
 
 
It's so easy!