Objectif, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"

Objectif, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"

Objectif, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, 24,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 75,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.1"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.5-16
  • Taille de pixel minimale : 2,50 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,15 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 8,0° x 10,7° x 13,3°
  • Tirage optique arrière : 20,80 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM75FC24M, 75 mm, 1.1": 1011783
Bildwinkel vertikal 10,7° x 8,0°
Distance focale 75,0 mm
Classe optique 1.1"
Résolution 24,00 MP
 
 
It's so easy!