- Distance focale : 50,0 mm
- Cercle d'images maximal : 4/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
- Angle de vision (HxVxD) : 20,6° x 15,7° x 25,4°
- Tirage optique arrière : 21,60 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,7° x 20,6° |
| Distance focale | 50,0 mm |
| Classe optique | 4/3" |
| Résolution | 12,00 MP |
Fiche de données