Objectif, Kowa, LM50JCM-WP, 50 mm, 2/3"

Objectif, Kowa, LM50JCM-WP, 50 mm, 2/3"

Objectif, Kowa, LM50JCM-WP, 50 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle, IP65/67, 3 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 50 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.4, 4, 8, 16
  • Taille de pixel minimale (µm) : 4,5
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
  • Angle de vision (HxV) : 9,6° x 7,2°, D: 11,9°
  • Tirage optique arrière : 35,4 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM50JCM-WP, 50 mm, 2/3": AE00294
Bildwinkel vertikal 7,2° x 9,6°
Distance focale 50,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 3,15 MP
 
 
It's so easy!