- Distance focale : 35 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4, 4, 8, 16
- Taille de pixel minimale (µm) : 4.5
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0.2 m
- Angle de vision (HxV) : 14.4° x 10.8°, D: 17.9°
- Tirage optique arrière : 14.0 mm
- Profondeur d'immersion : 4.0 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,8° x 14,4° |
| Distance focale | 35,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 3,15 MP |
Fiche de données