Objectif, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3"

Objectif, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3"

Objectif, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 10 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 35 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.0-16
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
  • Angle de vision (HxV) : 14,3° x 10,8°
  • Tirage optique arrière : 14,2 mm
  • Profondeur d'immersion : 5,3 mm
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM35JC10M, 35 mm, 2/3": AE00020
Bildwinkel vertikal 10,8° x 14,3°
Distance focale 35,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 10,55 MP
 
 
It's so easy!