- Distance focale : 35 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 20,9° x 15,8°
- Tirage optique arrière : 16,8 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 15,8° x 20,9° |
| Distance focale | 35,0 mm |
| Classe optique | 1" |
| Résolution | 2,30 MP |
Fiche de données