- Distance focale : 16 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 30° x 22,7°
- Tirage optique arrière : 14,6 mm
- Profondeur d'immersion : 3,5 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 22,7° x 30,0° |
| Distance focale | 16,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 10,55 MP |
Fiche de données