Objectif, Kowa, LM16FC24M, 16 mm, 1.1"

Objectif, Kowa, LM16FC24M, 16 mm, 1.1"

Objectif, Kowa, LM16FC24M, 16 mm, 1.1"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, mise au point manuelle/diaphragme avec vis de fixation, 24 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 16,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.2"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
  • Taille de pixel minimale : 2,50 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 48,0° x 36,7° x 58,3°
  • Tirage optique arrière : 11,90 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,5 mm
  • Classe de résolution : 24,00 MP
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, Kowa, LM16FC24M, 16 mm, 1.1": AE00280
Bildwinkel vertikal 36,7° x 48,0°
Distance focale 16,0 mm
Classe optique 1.2"
Résolution 24,00 MP
 
 
It's so easy!