- Distance focale : 12 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-11
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,1 m
- Angle de vision (HxV) : 39,1° x 29,8°
- Tirage optique arrière : 13,9 mm
- Profondeur d'immersion : 4 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 29,8° x 39,1° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 10,55 MP |
Fiche de données