- Distance focale : 12,5 mm
- Cercle d'images maximal : 1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,3 m
- Angle de vision (HxV) : 55,6° x 42,5°
- Tirage optique arrière : 12,6 mm
- Profondeur d'immersion : 5,3 mm
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 42,5° x 55,6° |
| Distance focale | 12,5 mm |
| Classe optique | 1" |
| Résolution | 1,00 MP |
Fiche de données