- Distance focale : 12,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1.1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.8-16
- Taille de pixel minimale : 2,50 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 60,0° x 46,9° x 71,0°
- Tirage optique arrière : 14,50 mm
- Profondeur d'immersion : 6,0 mm
- Classe de résolution : 24,00 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 46,9° x 60,0° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 1.1" |
| Résolution | 24,00 MP |
Fiche de données