Objectif, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"

Objectif, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"

Objectif, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, 12,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Objectif macro
  • Distance focale : 75,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.2"
  • Plage d'ouverture (F) : 3.8-16
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,25 m
  • Distance à l'objet maximale : 0,41 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 12,7° x 7,2° x 14,7°
  • Tirage optique arrière : 14,60 mm
  • Profondeur d'immersion : 5,5 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, Ma-12M120-C7538, 75 mm, 1.2": 1012317
Bildwinkel vertikal 7,2° x 12,7°
Distance focale 75,0 mm
Classe optique 1.2"
Résolution 12,00 MP
 
 
It's so easy!