Objectif, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"

Objectif, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"

Objectif, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, 12,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Objectif macro
  • Distance focale : 35,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,05 m
  • Distance à l'objet maximale : 0,19 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 26,8° x 15,3° x 30,8°
  • Tirage optique arrière : 13,89 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, Ma-12M120-C3528, 35 mm, 1.2": 1012313
Bildwinkel vertikal 15,3° x 26,8°
Distance focale 35,0 mm
Classe optique 1.2"
Résolution 12,00 MP
 
 
It's so easy!