Objectif, IDS, Ma-12M120-C2528, 25 mm, 1.2"

Objectif, IDS, Ma-12M120-C2528, 25 mm, 1.2"

Objectif, IDS, Ma-12M120-C2528, 25 mm, 1.2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, 12,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Objectif macro
  • Distance focale : 25,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1.2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,05 m
  • Distance à l'objet maximale : 0,24 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 36,9° x 21,3° x 42,2°
  • Tirage optique arrière : 15,28 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, Ma-12M120-C2528, 25 mm, 1.2": 1012312
Bildwinkel vertikal 21,3° x 36,9°
Distance focale 25,0 mm
Classe optique 1.2"
Résolution 12,00 MP
 
 
It's so easy!