Objectif, IDS, IDS-8M118-C1628, 16 mm, 1/1,8"

Objectif, IDS, IDS-8M118-C1628, 16 mm, 1/1,8"

Objectif, IDS, IDS-8M118-C1628, 16 mm, 1/1,8"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, 8,40 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 16,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/1.8"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
  • Taille de pixel minimale : 2,20 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 25,4° x 19,2° x 31,4°
  • Tirage optique arrière : 15,76 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-8M118-C1628, 16 mm, 1/1,8": 1007999
Bildwinkel vertikal 19,2° x 25,4°
Distance focale 16,0 mm
Classe optique 1/1.8"
Résolution 8,40 MP
 
 
It's so easy!