- Distance focale : 12,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/1.8"
- Plage d'ouverture (F) : 2.0-16
- Taille de pixel minimale : 2,20 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 33,4° x 25,4° x 41,1°
- Tirage optique arrière : 14,00 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : non
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 25,4° x 33,4° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 1/1.8" |
| Résolution | 8,40 MP |
Fiche de données