- Distance focale : 12,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2.5"
- Plage d'ouverture (F) : 2
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
- Angle de vision (HxVxD) : 28,0° x 21,0° x 35,0°
- Tirage optique arrière : 6,23 mm
- Profondeur d'immersion : 12,3 mm
- Classe de résolution : 5,00 MP
- Monture d'objectif : S-Mount
- Correction IR
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 21,0° x 28,0° |
| Distance focale | 12,0 mm |
| Classe optique | 1/2.5" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données