- Distance focale : 25,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.4
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
- Angle de vision (HxVxD) : 14,7° x 11,1° x 18,3°
- Tirage optique arrière : 6,10 mm
- Profondeur d'immersion : 16,0 mm
- Classe de résolution : 5,00 MP
- Monture d'objectif : S-Mount
- Correction IR
- Filtres de blocage IR
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 11,1° x 14,7° |
| Distance focale | 25,0 mm |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données