Objectif, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2"

Objectif, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2"

Objectif, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Montura C, foco manual / iris con tornillo de bloqueo, 5,00 MP megapíxeles
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 6,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.0-16
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,08 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 56,8° x 44,0° x 67,0°
  • Tirage optique arrière : 7,44 mm
  • Profondeur d'immersion : 4,0 mm
  • Classe de résolution : 5,00 MP
  • Monture d'objectif : Monture C
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-5M12-C0620, 6 mm, 1/2": AE00318
Bildwinkel vertikal 44,0° x 56,8°
Distance focale 6,0 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 5,00 MP
Fiche de données
Données CAD
 
 
It's so easy!