- Distance focale : 4,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2.0-16
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 76,0° x 60,8° x 88,2°
- Tirage optique arrière : 6,46 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
- Classe de résolution : 5,00 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 60,8° x 76,0° |
| Distance focale | 4,0 mm |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données
Données CAD