- Distance focale : 8,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
- Angle de vision (HxVxD) : 42,4° x 31,8° x 53,0°
- Tirage optique arrière : 7,80 mm
- Profondeur d'immersion : 12,3 mm
- Classe de résolution : 3,15 MP
- Monture d'objectif : S-Mount
- Correction IR
- Filtres de blocage IR
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 31,8° x 42,4° |
| Distance focale | 8,0 mm |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 3,15 MP |
Fiche de données