Objectif, IDS, IDS-3M12-S03620F, 3,6 mm, 1/2“

Objectif, IDS, IDS-3M12-S03620F, 3,6 mm, 1/2“

Objectif, IDS, IDS-3M12-S03620F, 3,6 mm, 1/2“
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture S, mise au point fixe/diaphragm, 3 mégapixels
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 3,6 mm
  • Cercle d'images maximal : 1/2"
  • Plage d'ouverture (F) : 2
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 73,6° x 55,2° x 92,0°
  • Tirage optique arrière : 7,24 mm
  • Profondeur d'immersion : 12,1 mm
  • Classe de résolution : 3,15 MP
  • Monture d'objectif : S-Mount
  • Correction IR
  • Filtres de blocage IR
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-3M12-S03620F, 3,6 mm, 1/2“: AE00379
Bildwinkel vertikal 55,2° x 73,6°
Distance focale 3,6 mm
Classe optique 1/2"
Résolution 3,15 MP
 
 
It's so easy!