- Distance focale : 3,6 mm
- Cercle d'images maximal : 1/2"
- Plage d'ouverture (F) : 2
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,30 m
- Angle de vision (HxVxD) : 73,6° x 55,2° x 92,0°
- Tirage optique arrière : 7,24 mm
- Profondeur d'immersion : 12,1 mm
- Classe de résolution : 3,15 MP
- Monture d'objectif : S-Mount
- Correction IR
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 55,2° x 73,6° |
| Distance focale | 3,6 mm |
| Classe optique | 1/2" |
| Résolution | 3,15 MP |
Fiche de données