- Distance focale : 100,0 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
- Taille de pixel minimale : 5,00 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 2,70 m
- Angle de vision (HxVxD) : 3,7° x 2,8° x 4,6°
- Tirage optique arrière : 19,95 mm
- Profondeur d'immersion : 5,0 mm
- Classe de résolution : 2,30 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 2,8° x 3,7° |
| Distance focale | 100,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 2,30 MP |
Fiche de données
Données CAD