- Distance focale : 50,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1.1"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
- Taille de pixel minimale : 2,40 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,25 m
- Angle de vision (HxVxD) : 13,7° x 13,7° x 19,3°
- Tirage optique arrière : 13,05 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : non
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 13,7° x 13,7° |
| Distance focale | 50,0 mm |
| Classe optique | 1.1" |
| Résolution | 20,50 MP |
Fiche de données