- Distance focale : 75,0 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
- Taille de pixel minimale : 2,20 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,25 m
- Angle de vision (HxVxD) : 6,7° x 5,0° x 8,4°
- Tirage optique arrière : 13,06 mm
- Profondeur d'immersion : 6,5 mm
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : non
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 5,0° x 6,7° |
| Distance focale | 75,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 12,00 MP |
Fiche de données