- Distance focale : 16,0 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
- Taille de pixel minimale : 2,20 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxVxD) : 30,8° x 23,3° x 37,9°
- Tirage optique arrière : 14,89 mm
- Profondeur d'immersion : 4,5 mm
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : non
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,3° x 30,8° |
| Distance focale | 16,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 12,00 MP |
Fiche de données