Objectif, IDS, IDS-12M23-C1228, 12 mm, 2/3"

Objectif, IDS, IDS-12M23-C1228, 12 mm, 2/3"

Objectif, IDS, IDS-12M23-C1228, 12 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, 12,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 12,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
  • Taille de pixel minimale : 2,20 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,08 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 40,3° x 30,8° x 49,2°
  • Tirage optique arrière : 13,03 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,6 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-12M23-C1228, 12 mm, 2/3": 1011827
Bildwinkel vertikal 30,8° x 40,3°
Distance focale 12,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 12,00 MP
 
 
It's so easy!