Objectif, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3"

Objectif, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3"

Objectif, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, 12,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 6,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 2.8-16
  • Taille de pixel minimale : 2,20 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxVxD) : 72,5° x 57,6° x 85,0°
  • Tirage optique arrière : 12,77 mm
  • Profondeur d'immersion : 6,3 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, IDS, IDS-12M23-C0628, 6 mm, 2/3": 1011770
Bildwinkel vertikal 57,6° x 72,5°
Distance focale 6,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 12,00 MP
 
 
It's so easy!