- Distance focale : 25,0 mm
- Cercle d'images maximal : 1.1"
- Plage d'ouverture (F) : 1.4-16
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,20 m
- Angle de vision (HxVxD) : 31,2° x 23,4° x 38,4°
- Tirage optique arrière : 10,80 mm
- Profondeur d'immersion : 4,0 mm
- Classe de résolution : 10,55 MP
- Monture d'objectif : Monture C
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,4° x 31,2° |
| Distance focale | 25,0 mm |
| Classe optique | 1.1" |
| Résolution | 10,55 MP |
Fiche de données
Données CAD