- Distance focale : 8,0 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Plage d'ouverture (F) : 1,6-8
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxV) : 58,4° x 44,6°
- Tirage optique arrière : 9,75 mm
- Profondeur d'immersion : 8,9 mm
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : non
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 44,6° x 58,4° |
| Distance focale | 8,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données