- Distance focale : 16,0 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3"
- Note complémentaire : Convient également aux capteurs 1/1.2"
- Plage d'ouverture (F) : 1.6-8
- Taille de pixel minimale : 3,45 µm
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
- Angle de vision (HxV) : 31,4° x 23,7°
- Tirage optique arrière : 10,66 mm
- Profondeur d'immersion : 7,8 mm
- Correction IR : non
- Filtres de blocage IR : non
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 23,7° x 31,4° |
| Distance focale | 16,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données