Objectif, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3"

Objectif, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3"

Objectif, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3"
Les illustrations peuvent présenter des différences par rapport à l'original
Brève description
Monture C, 5,00 MP
Prix sur demande
Date de livraison avec confirmation de commande
 
 
  • Distance focale : 12,0 mm
  • Cercle d'images maximal : 2/3"
  • Plage d'ouverture (F) : 1.6-8
  • Taille de pixel minimale : 3,45 µm
  • Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,10 m
  • Angle de vision (HxV) : 40,1° x 30,3°
  • Tirage optique arrière : 11,89 mm
  • Profondeur d'immersion : 7,8 mm
  • Correction IR : non
  • Filtres de blocage IR : non
Numéro d'article
  • Objectif, Fujinon, HF12XA-1F-5M, 12 mm, 2/3": 1011981
Bildwinkel vertikal 30,3° x 40,1°
Distance focale 12,0 mm
Classe optique 2/3"
Résolution 5,00 MP
 
 
It's so easy!