- Distance focale : 35 mm
- Cercle d'images maximal : 2/3""
- Plage d'ouverture (F) : 1.9-16
- Taille de pixel minimale (µm): 3,45
- Distance à l'objet minimale (M.O.D.) : 0,2 m
- Angle de vision (h x v) : 14,2° x 10,7°
- Tirage optique arrière : 17,5 mm
- Profondeur d'immersion : 8,6 mm
Remarque : Adapté aussi aux capteurs 1"
| Numéro d'article |
|
|---|---|
| Bildwinkel vertikal | 10,7° x 14,2° |
| Distance focale | 35,0 mm |
| Classe optique | 2/3" |
| Résolution | 5,00 MP |
Fiche de données